Sverige | svenska

Ostfildern, 21 dec. 2017

Ny huvudmodul för EtherNet/IP: Pilz utökar fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 – för mer öppenhet i periferin

Pilz utökar fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 med en huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt. Därmed innehåller PSSuniversal 2 den öppenhet som krävs för smidig kommunikation i olika styrningsomgivningar som baseras på Ethernet.

I fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 finns förutom den nya EtherNET/IP-huvudmodulen med CIP Safety även en huvudmodul med PROFINET PROFIsafe-gränssnitt. Öppenheten underlättar datautbyte med olika masterstyrningar, oberoende av maskintyp och befintlig systemomgivning.

Snabbare byten
Fjärr-I/O-systemet kan anpassas för befintliga systemomgivningar genom att huvudmodulen byts ut. Bytet av huvudmodulen går snabbt och enkelt: användaren sparar sina konfigurationsdata lokalt på ett microSD-kort. På det sättet kan data enkelt överföras till den nya huvudmodulen med EtherNET/IP-gränssnitt. I/O-modulerna är universella och kan användas på samma sätt med de olika säkerhetsprotokollen.

Ekonomisk lösning
Det iF DESIGN AWARD-belönade fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 är den ekonomiska lösningen för expansion av periferin. I/O-modulerna är universella och kan användas till de olika säkerhetsprotokollen. Den tredelade systemstrukturen gör att systemet PSS u2 är användarvänligt, både vid installation och service. Användningens ordningsföljd är intuitiv. Den enkla hanteringen gör det lättare att undvika fel och hjälper användaren att spara tid.
Här finns mer information.

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 har utökats med en huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt. På så sätt anpassar det öppna systemet sig optimalt till befintliga systemmiljöer.
Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 har utökats med en huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt. På så sätt anpassar det öppna systemet sig optimalt till befintliga systemmiljöer.

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 har utökats med en huvudmodul med EtherNET/IP-gränssnitt. På så sätt anpassar det öppna systemet sig optimalt till befintliga systemmiljöer.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: