Sverige | svenska

Ostfildern, 4 dec. 2017

PSENvip Long Range – säkerhet i fullängd!

Nu finns en Long Range-variant tillgänglig för det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 för bockningspressar: PSENvip Long Range är den första skyddsanordningen med ett skyddsområde på upp till 18 meter. Därför lämpar sig det robusta skyddssystemet även för övervakning av specialpressar, till exempel tandempressar. Det kamerabaserade skyddssystemet uppfyller alla gällande säkerhetsstandarder och EN 12622, vilket innebär att PSENvip 2 garanterar enkel hantering och maximal produktivitet.

Det är enkelt att uppgradera till den nya varianten eftersom det bara är mottagarenheten som byts ut. Med PSENvip Long Range kan tandempressar övervakas med ett enda skyddssystem. Du behöver inte kombinera den medföljande skyddsanordningen med ljusridåer, vilket sänker investeringskostnaderna.
Med Long-Range-varianten får användaren dessutom tillgång till ett Hot-Plug-kompatibelt skyddssystem: två bockningspressar kan ställas upp bredvid varandra. Detta är möjligt eftersom sändaren och mottagaren i mitten enkelt kan fällas undan. Sändaren på maskin 1 arbetar då vidare med mottagaren på maskin 2 – ingen omstart krävs. På så sätt undviker du onödiga stilleståndstider och öka produktiviteten.

Här hittar du mer information om PSENvip 2.

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 möjliggör en ny variant för specialpressar: PSENvip Long Range är perfekt för bockningspressar med en övervakning på upp till 18 meter.
Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 möjliggör en ny variant för specialpressar: PSENvip Long Range är perfekt för bockningspressar med en övervakning på upp till 18 meter.

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 möjliggör en ny variant för specialpressar: PSENvip Long Range är perfekt för bockningspressar med en övervakning på upp till 18 meter.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: