Sverige | svenska

Ostfildern, 20 feb. 2017

PASloto: hantera farlig energi på ett säkert sätt

Med PASloto erbjuder automationsföretaget Pilz nu en programvara för att dokumentera Lockout Tagout-processer (LoTo). Nu blir det enkelt att skapa och dokumentera arbetsbeskrivningar för hantering av farliga energikällor. I den tillhörande kursen erbjuder Pilz även all nödvändig kunskap om LoTo-rutiner och beskriver hur programvaran används på bästa sätt.

LoTo beskriver säkerhetsåtgärderna (t.ex. låsning) vid hantering av farliga energikällor som el, pneumatik eller hydraulik. Med hjälp av programvaran PASloto kan du upprätta LoTo-rapporter och kontrollera företagets egna LoTo-regler. Det är ett enkelt sätt att dokumentera Lockout Tagout-förloppen. PASloto skapar en affisch som visar hela LoTo-rutinen för en anläggning. Det går även att lägga till bilder på maskinen och energikällorna på Lockout Tagout-affischen. Programvaran, som kräver en licens, kan laddas ner här: www.pilz.com/pasloto 

Som komplement erbjuder Pilz kursen ”LoTo: Lockout Tagout – säkerhetsrelevant spärrning och låsning”. Endagsseminariet ger tillverkare och operatörer ingående förståelse för kraven och tillämpningen av LoTo-rutinen. Dessutom får deltagarna lära sig om alla aspekter av farlig energi som kan frisättas så att de kan skydda sina medarbetare och underhålla all utrustning. Praktiska övningar ger en god inblick i funktionerna i programvaran PASloto.

Programvaran PASloto från Pilz dokumenterar Lockout Tagout-rutiner – säkerhetsrelevant spärrning och låsning av tekniska anläggningar. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Programvaran PASloto från Pilz dokumenterar Lockout Tagout-rutiner – säkerhetsrelevant spärrning och låsning av tekniska anläggningar.

Programvaran PASloto från Pilz dokumenterar Lockout Tagout-rutiner – säkerhetsrelevant spärrning och låsning av tekniska anläggningar.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: