Sverige | svenska

Ostfildern, 7 mars 2017

Pilz på Hannovermässan 2017, hall 9, monter D17 – smartare automation!

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster för kompletta automationslösningar på Hannovermässan 24–28 april 2017. Innovativa nyheter för områdena människa-robot-interaktion (MRI) och sensorteknik samt smarta fabriker står i fokus för årets uppträdande på mässan.

Vår styr- och driftteknik samt lämpliga diagnos- och visualiseringssystem med tillhörande programvara visas också upp på mässan.

Kompletta lösningar för säkra robotapplikationer
Äkta MRI behöver inga skyddsstaket mellan människor och robotar. Pilz visar hur detta kan lösas på ett säkert sätt med hjälp av en MRI-applikation som säkras med enbart Pilz-produkter enligt principen för effekt- och kraftbegränsning. Två nya produkter för säker MRI används. Pilz innovativa kraft- och tryckmätningssystem PROBms är ett komplett paket för validering av MRI-applikationer. I satsen ingår ett kollisionsmätverktyg enligt ISO/TS 15066. Kraft- och tryckmätningssystemet erbjuds att hyra internationellt. Eftersom mätningarna alltid blir exakta kan produktiviteten och tillförlitligheten hos MRI-tillämpningar höjas.
Även den nya Safety-laserskannern PSENscan hjälper användare av robotapplikationer: Framför allt i riskområden med dålig insyn i sådana applikationer kan det vara svårt att upptäcka personer. Till skillnad mot ljusgaller övervakar PSENscan hela riskområdet permanent. Det förhindrar återstarter så länge en person befinner sig i riskområdet. Så kan du höja produktiviteten och förbättra ergonomin i din anläggning samtidigt som säkerheten höjs.

Safety för Industri 4.0
Modulära och distribuerade maskiner och anläggningar medför en avsevärd grad av sammankoppling i applikationen. Modellen av en Smart Factory visar hur individuellt anpassade produkter kan tillverkas på ett flexibelt, kostnadseffektivt och användarvänligt sätt. Modellen består av tre sammankopplade moduler som fungerar som en smart produktionslinje och tillverkar personligt anpassade produkter. Pilz-komponenter används i såväl sensorn som driften och styrningen. Nytt: Den elektriskt aktiverbara nödstoppsknappen PITestop active. Den signalerar om den är aktiv eller inte med hjälp av belysning. Maskin- och anläggningsdelar kan aktiveras eller inaktiveras efter behov enligt ISO 13850. På så sätt kan man enkelt skapa flexibla säkerhetskoncept, precis som en Smart Factory kräver. PITestop active bidrar med andra ord till ökad flexibilitet och modularisering, helt i Industri 4.0:s anda.
Dessutom i Hannover: Den nya open source-industridatorn Industrial PI för digital automation. Den ”omvandlingsbara” industridatorn som bygger på Raspberry Pi hjälper företag vid utvecklingen av en Smart Factory. Den nya industridatorn från Pilz kan användas inom många olika användningsområden med fritt tillgänglig programvara.
Som IIoT-gateway samlar industridatorn in data i närområdet kring maskiner och anläggningar samt utvärderar och bearbetar den. Den nya industridatorn från Pilz kopplar ihop internet i enheterna i industriella miljöer med molntjänster. Med andra ord en perfekt lösning för Industri 4.0.

Visualiseringslösning som förenar
Även området hantering och övervakning har utökas: På Hannovermässan presenterar Pilz nya version 1.4 av den webbaserade visualiseringslösningen PASvisu: Där möjliggör ett OPC UA-gränssnitt anslutning till ministyrningarna PNOZmulti och andra styrsystem. Så kopplas styrningen och visualiseringsprogramvaran samman och all information från styrningen överförs. Det underlättar samtliga steg – projektering, runtime och underhåll: Det går snabbare att genomföra automationsprojekt, eftersom du slipper mata in och tilldela variabler manuellt.


Pilz finns i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du på: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster för kompletta automationslösningar på Hannovermässan 24–28 april 2017

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert.” presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster för kompletta automationslösningar på Hannovermässan 24–28 april 2017.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk