Sverige | svenska

Ostfildern, 21 dec. 2016

Nya ljusgaller PSENopt slim från Pilz för tillämpningar där det är ont om plats – säkring för de trängsta utrymmena

Pilz utökar sitt ljusbomssortiment med serien PSENopt slim. Med sin smala konstruktion passar dessa framför allt för tillämpningar där det är ont om plats. Där uppfyller de nya, slimmade ljusbommarna kraven på finger- eller handskydd, beroende på vilket som krävs, upp till högsta Performance Level (PL) e.

Ljusbommarna PSENopt passar till trånga områden i maskiner med cykliska ingrepp, som inläggningsarbeten eller in- eller utmatning av material. Kaskadfunktionen utan dödzoner ger effektivt skydd mot ingrepp uppifrån och intrång bakifrån enligt IEC 61496-2.

Effektivt skydd, och inte bara det
Med hjälp av LED-indikeringen kan operatören enkelt identifiera de relevanta orsakerna till maskinstoppet. Så kan även maskintillgängligheten ökas.
PSENopt slim kan installeras snabbt och enkelt med de kompatibla monteringshjälpmedlen. Dessutom finns det ett stort urval av tillbehör till PSENopt slim, till exempel vinkelspeglar och teststavar.

Redo för alla säkerhetsutmaningar
Det finns flera olika varianter för diverse tillämpningar: Konstruktören kan välja mellan ljusgaller av typ 2 eller typ 4 enligt EN/IEC 61496-1/-2 och motsvarande varianter för finger- och handskydd. Det finns även olika skyddsfältshöjder – från 150 mm till 1 200 mm.

I kombination med exempelvis säkerhetsreläet PNOZsigma eller de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti erbjuder PSENopt slim användaren en lönsam och komplett lösning för maskinsäkerheten.

 

Med sin smala konstruktion ger PSENopt slim högsta säkerhet även där det är ont om plats. Typ 2- och typ 4-ljusgallren uppfyller kraven på finger- eller handskydd, beroende på vad situationen kräver.

Med sin smala konstruktion ger PSENopt slim högsta säkerhet även där det är ont om plats. Typ 2- och typ 4-ljusgallren uppfyller kraven på finger- eller handskydd, beroende på vad situationen kräver.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: