Sverige | svenska

Ostfildern, 1 jan. 1970

Ny generation: Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 – säkerhet och automation ända ut i periferin

Med det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal 2 lanserar Pilz en ny generation enheter för fältnivån. Den består av PROFINET-kommunikationsmodulen och ett urval av I/O-moduler. PSSuniversal 2 erbjuder flexibilitet, öppenhet och detaljrikedom i ett och samma system – för säkerhet och automation. Genom att kombinera automations- och säkerhetsfunktioner och komplettera dem med tekniska och mekaniska förbättringar kan användarna spara både tid och pengar redan i planeringsfasen.

Bekväm installation och service

Med den nya tredelade systemkonstruktionen sänks service- och underhållskostnaderna avsevärt: Diagnosen kan göras med stor precision i fjärr-I/O-systemet. Så kan felen lokaliseras och åtgärdas snabbare. Moduler kan bytas under pågående drift. Huvudmodulen kan bytas ut utan att någon omkonfigurering behöver göras. Ytterligare en fördel: För att byta ut ett bakplan behöver inte längre hela enheten demonteras.

 

 

Nytt konfigureringsverktyg för snabb systemkonstruktion

Användarna kan snabbt och enkelt konstruera system genom att ”dra och släppa” delarna på skärmen: Till detta finns Pilz nya konfigureringsverktyg PASconfig. Den logiska strukturen vägleder användaren steg för steg genom den manuella installationen. Den intuitiva hanteringen gör det lättare att undvika fel så att användaren i slutänden sparar tid. Systemet kan snabbt och enkelt tas i drift.

 

 

 

En infrastruktur för säkerhet och automation

PSSuniversal 2 bearbetar både säkra och icke-säkra styrsignaler. Säkerhet och automation är fysiskt blandade i kabeln, men logiskt åtskilda och därmed utan återverkan. I grundfunktionen kommunicerar huvudmodulen med PROFINET/PROFIsafe. I nästa steg utökas systemet med en kommunikationsmodul med Ethernet IP/CIP Safety-gränssnitt och ytterligare I/O-moduler.

Fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 är en lösning för skräddarsydd styrningsperiferi. Användarna kan ansluta fjärr-I/O-modulerna till överordnade styrningar via vanliga industriella kommunikationsprotokoll. Fjärrsystemet erbjuder fördelar för alla anläggningar med många förgreningar. Användarna får ett effektivt och öppet system som kan expanderas och som med sin modulära konstruktion uppfyller de höga kraven i exempelvis bilindustrin.

Pilz på SPS IPC Drives 2016 i hall 9, monter 370. Mer information finns på: www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

Med den nya generationen PSSuniversal 2 fortsätter Pilz framgångssagan med sina fjärr-I/O-system och styrningar i Universal-serien.
Med den nya generationen PSSuniversal 2 fortsätter Pilz framgångssagan med sina fjärr-I/O-system och styrningar i Universal-serien.

Med den nya generationen PSSuniversal 2 fortsätter Pilz framgångssagan med sina fjärr-I/O-system och styrningar i Universal-serien.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: