Sverige | svenska

Ostfildern, 23 nov. 2015

Safe Motion från Pilz nu även för Profinet

De säkra driftslösningarna från Pilz PMC (Pilz Motion Control) har nu även ett gränssnitt för Profinet. Den nya kommunikationsanslutningen finns för servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5. Med säkerhetskortet PMCprotego S kan PMCprotego D även utökas med Safe Motion-funktioner. Safe Motion minskar installationstiderna och underhållsbehovet och höjer därmed produktiviteten.

De säkra driftslösningarna från Pilz PMC (Pilz Motion Control) har nu även ett gränssnitt för Profinet. Den nya kommunikationsanslutningen finns för servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5. Med säkerhetskortet PMCprotego S kan PMCprotego D även utökas med Safe Motion-funktioner. Safe Motion minskar installationstiderna och underhållsbehovet och höjer därmed produktiviteten.

PMCprotego D och PMCtendo DD5 kan inte bara används för Profinet utan även i alla vanliga fältbussystem. För nästan alla vanliga fältbussystem räcker det att sätta in gränssnittskortet i servoförstärkaren. Med andra ord hjälper gränssnittet för Profinet-nätverk användaren att sänka investeringskostnaderna. Servodriftstekniken från Pilz är kan anpassas med individuella lösningar, och servoförstärkarna kan enkelt integreras i valfri automationsmiljö.

Dessutom erbjuder Pilz tjänster även för PCM inom allt från säker driftsutformning till idrifttagning.
 

De säkra driftslösningarna PMC från Pilz kan användas flexibelt oberoende av den överordnade driftstyrningen. Nu har PMC blivit ännu öppnare tack vare det nya Profinet-gränssnittet för servoförstärkarna PMCprotego D och PMCprotego DD5.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk