Sverige | svenska

, 9 apr. 2015

Plus för diagnos och friare utformning

Pilz utökar skyddsgrindssystemet PSENslock med två nya produktvarianter: Nu finns en ny variant som ger utökade diagnosfunktioner och ytterligare en variant som möjliggör brytning av OSSD-utgångar (Output Signal Switching Device), oberoende av låsanordningen. PSENslock erbjuder därmed antingen snabbare diagnoser eller större frihet vid utformningen, beroende på uppgift.

Med PSENslock får du säker skyddsgrindsövervakning, inklusive elektromagnetisk processövervakning för grindar, klaffar och huvar, i en kompakt produkt.
Den nya varianten med utökad diagnosfunktion ger mer fördelar, framför allt inom användningsområden där flera PSENslock används: Användaren ser direkt på vilket ställe låsningen inte har aktiverats, t.ex. på grund av smuts. Det gör att man sparar tid, eftersom det möjliggör snabbare diagnos när ett fel inträffar.
Den andra nya varianten av det säkra skyddsgrindssystemet möjliggör brytning av OSSD-utgångar (Output Signal Switching Device), oberoende av låsanordningens status. Det ger användaren större flexibilitet och friare händer när applikationer ska utformas.
PSENslock är avsedda för tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 eller SIL 3 enligt EN/IEC 62061.
Om skyddsgrindssystemet utformas som ett öppet system kan det anslutas till alla vanliga utvärderingsenheter och till styrteknik från Pilz – säkerhetsreläerna PNOZ, de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000. Dessutom finns möjlighet till seriekoppling med den säkra sensortekniken PSEN från Pilz – de säkra skyddsgrindssystemen PSENslock, PSENsgate och den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode.

Mer information om produkten finns på https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: