Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

, 24 feb. 2015

De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 för PROFINET och Ethernet/IP

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 för säkerhet och automation från Pilz har nu två kommunikationsmoduler för att ansluta till ethernet-baserade system. Dessa gör att basmodulen nu kan utvidgas åt vänster och enkelt anslutas till antingen PROFINET- eller Ethernet/IP-nätverk. Som öppet konfigurerbart styrsystem är PNOZmulti 2 oberoende av den överordnade driftstyrningen och kan användas i hela branschen.

Med PNOZmulti 2 är det lätt att avläsa diagnostikdata och använda virtuella in- och utgångar för icke-säkra funktioner. Bekväm diagnostik- och styrinformation garanterar korta stilleståndstider och hög tillgänglighet för anläggningen. Det switchade gränssnittet förhindrar datakollisioner, och meddelanden och styrning kan skickas i båda riktningar via en kommunikationsmodul.

Virtuella in- och utgångar konfigureras enkelt på datorn i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Du slipper krånglig kabeldragning. De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 kan användas både som fristående och som modulärt utbyggbara varianter.

Kontakt

Martin Kurth
Företags- och fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-post: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fackpress
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presskontakter
Österrike
Telefon: +43 1 7986263-13
E-post: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presskontakter
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-post: m.bernasconi@pilz.ch

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presscentrum

Telefon: +49 711 3409-158
E-post: presse@pilz.de