Sverige | svenska

Ostfildern, 17 apr. 2014

Nya moduler för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 – säker Motion Monitoring för upp till två axlar

Med de nya modulerna för säker Motion Monitoring utökar Pilz utbudet av de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2. De båda nya modulerna ger säker övervakning av en eller två axlar i drivenheter, och säkerhetsfunktioner kan enkelt skapas och övervakas. Moduler som kan användas i alla branscher ger särskilda fördelar inom verktygsmaskintekniken.

Med de nya modulerna för säker Motion Monitoring utökar Pilz utbudet av de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2. De båda nya modulerna ger säker övervakning av en eller två axlar i drivenheter, och säkerhetsfunktioner kan enkelt skapas och övervakas. Moduler som kan användas i alla branscher ger särskilda fördelar inom verktygsmaskintekniken.

Alla säkerhetsfunktionerna kan enkelt tillämpas enligt EN 61800-5-2 för varvtalsstyrda elektriska drivsystem. Det ger utmärkt tillgänglighet hos maskiner och anläggningar samtidigt som man får hög säkerhet. Tack vare det branschanpassade gränssnittet Mini I/O kan dessutom alla vanliga inkrementalgivare anslutas via driftspecifika anslutningskablar.

Omfattande Motion Monitoring-funktioner
Några av funktionerna är ”Säkert hastighetsområde (Safe speed range)”, ”Säker hastighetsövervakning (Safe speed monitor)” och ”Säker rörelseriktning (Safe direction)”. Funktionsutbudet hos Motion Monitoring-modulerna i det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 kompletteras av ”Säkert driftstopp (Safe operating stop)”. Den säkra övervakningen av drivenheter ger därmed hög tillgänglighet hos anläggningar.

Konfigurationsprogramvara gör hanteringen enkel
De nya Motion Monitoring-modulerna för PNOZmulti 2 konfigureras med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Så kan användaren på ett intuitivt sätt skapa och övervaka säkerhetsfunktioner som inte är beroende av den överordnade styrningen. Istället för manuell kabeldragning kan säkerhetsprogrammet anpassas enkelt och individuellt med hjälp av certifierade funktionsblock för säkerhetstekniska funktioner som finns lagrade i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Det sparar både tid och pengar vid planering, projektering, diagnostik och underhåll.

Mer information om produkten finns på: https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Mässan ”Components for processing and packaging” i Düsseldorf: Pilz ställer ut i hall: CS418.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

;