Sverige | svenska

Ostfildern, 27 mars 2014

Pilz utökar sitt sortiment med editorer i automationssystemet PSS 4000 – den nya editorn PAS LD för säkerhets- och automationsfunktioner

Pilz utökar utbudet av programmeringsverktyg i automationssystemet PSS 4000 med editorn PAS LD (ladderdiagram). Med den kan man skapa säkerhetsrelaterade program, program för automationsuppgifter eller rentav en kombination av båda. I automationssystemet från Pilz kan den nya editorn kombineras fritt med de andra SPS-programmeringsspråken enligt EN/IEC 61131-3, så att även komplexa automationsuppgifter blir lätta att hitta och hantera.

Förutom de redan etablerade editorerna PAS STL (strukturerad text), PAS IL (instruktionslista) och den grafiska programeditorn PASmulti finns nu ytterligare en editor, PAS LD, som kan användas för att programmera styrsystemet PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000. Klassificeringen som LVL-språk (Limited Variability Language) gör det möjligt för användare med PAS LD och de andra PAS-editorerna att förutom automationsfrågor även lösa säkerhetstekniska frågor utan att behöva begränsa funktionerna. Maskinkonstruktörer kan alltså skapa säkerhetsrelaterade applikationsprogram med sin vanliga utvecklingsprocess.

Det stora urvalet av olika editorer för PSS 4000 ger användarna stor frihet när de ska välja programmeringsverktyg för sina automationsuppgifter. Dessutom erbjuds de ett omfattande bibliotek med programvarublock för säkerhets- och automationsfunktioner, t.ex. positionsregistrering, som kan användas för reglerings- och övervakningsfunktioner eller för allmänna säkerhetstekniska övervakningsfunktioner, bl.a. nödstopp, som användarna enkelt kan komplettera med egna programvarublock och användarbibliotek.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk