Sverige | svenska

14 nov. 2018

SPS IPC Drives 2018: Nyheter för framtidens smarta fabrik

Upptäck trender och innovationer för framtidens smarta fabrik! I Nürnberg premiärvisar vi de nya ljusridåerna PSENopt II för kroppsskydd. Andra nyheter i montern: Pilz-servicerobotmodulen, nyheter inom drifttekniken och den nya kvalifikationen ”CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Smart sensorteknik för framtidens idéer

I Nürnberg får du uppleva våra smarta sensortekniklösningar som skyddar människor och maskiner. Med det modulära skyddsgrindssystemet presenterar vi skräddarsydda lösningar för säkring av skyddsgrindar, som ger en snabb diagnos om ett fel inträffar. Den dynamiska säkerhetstrampmattan PSENmat erbjuder övervakning och manövrering med virtuella knappar, allt samlat i en enhet. Vi presenterar den nya säkerhetslaserskannern PSENscan för produktiv övervakning av ytor. En av våra nyheter i Nürnberg är varianterna av ljusridåerna PSENopt II. Med en skyddsfältshöjd på upp till 1 500 mm lämpar de sig nu för hand- och kroppsskydd upp till PL e. Genom stöttåligheten på 50 g är de mycket robusta och tål chocker, vibrationer och kollisioner. Dra nytta av räckvidder på upp till 50 meter och enkel diagnostik med LED-lampor!

Flera Pilz-servicerobotmoduler in action

I montern på mässan i Nürnberg får du se Pilz nya servicerobotmoduler in action i flera olika tillämpningar: både som dual arm-variant och som mobil variant i samspel med ett förarlöst transportsystem (FTS). I vår Smart Factory används servicerobotmodulerna även i pick and place-tillämpningar och i en hydrauliskt driven press.

Du kan enkelt sätta ihop din egen servicerobotapplikation! Du kan kombinera manipulatorn, styrmodulen, manövermodulen och programvarumodulen som baseras på det öppna programvaruramverket ROS (Robot Operating System) enligt byggklossprincipen.

Pilz Motion Control: högre prestanda, lägre kostnader

En av nyheterna inom drifttekniken är den nya generationen av Pilz Motion Control-styrsystem PMCprimo C2. Tack vare den ökade prestandan ger de högre antal cykler och bättre tillverkningskvalitet. Du får hög flexibilitet: förutom ett stort antal gränssnitt och givaringångar samt digitala in-/utgångar ger USB-gränssnittet även möjlighet till säkerhetskopiering. För servomotorerna PMCtendo SZ finns nu det helt digitala motorfeedbackprotokollet HIPERFACE DSL. Det innebär ett minimum av anslutningsledningar mellan frekvensomformaren och motorfeedbacksystemet. Trenden med enkabellösningar inom drifttekniken stöds följaktligen.

Internationell kvalifikation för CE-experter

Pilz utökar sitt kursutbud och erbjuder från och med i höst kvalifikationen ”CECE – Certified Expert in CE Marking”. Med den internationella kvalifikationen som är certifierad av TÜV Nord får du lära dig allt som krävs för att utföra CE-märkningen av nya, befintliga och ändrade maskiner.

Den här och andra nyheter presenterar vi 27–29 november 2018 i Nürnberg. Nyfiken? Besök oss i hall 9, monter 370. Vi ser fram emot att träffa dig!


Mer information:

Bli först med att se det senaste

Nyheter för framtidens smarta fabrik
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk