Sverige | svenska

17 sep. 2018

Snabböversikt över alla MRI-regler

Den nya postern ”MRI – människa-robot-interaktion med ISO/TS 15066” förklarar det viktiga vid den säkerhetstekniska bedömningen av människa-robot-tillämpningar.

Vilka samarbetstyper finns det? Hur kan den nödvändiga Performance Level (PL) ställas in för en viss säkerhetsfunktion? Vad ska man tänka på när man validerar en människa-robot-interaktion? För en säker människa-robot-interaktion måste många olika tekniska specifikationer och standarder följas.

Med postern ”MRI – människa-robot-interaktion med ISO/TS 15066” får du en kompakt överblick över alla viktiga MRI-regler. Postern är alltså en perfekt minneslista för alla säkerhetsexperter inom robotteknik.

Ladda ner MRI-postern nu!


Mer information:

MRI-poster från Pilz
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk