Sverige | svenska

17 apr. 2018

Hannovermässan 2018: Nyheter för framtidens fabrik

Upptäck trender och innovationer för framtidens fabrik! På Hannovermässan 23–27 april 2018 visar vi hur din fabrik kan automatiseras på ett säkert sätt. I centrum för vårt mässdeltagande står vårt nya modulära och Industri 4.0-kompatibla skyddsgrindssystem.

Modulärt och flexibelt – skyddsgrindslösning 4.0

Utforma en individuell skyddsgrindslösning med det modulära och Industri 4.0-kompatibla skyddsgrindssystemet från Pilz! Kombinera skyddsgrindssensorerna PSENslock och PSENmlock – nu med nödöppning och seriekoppling som tillval – med ytterligare Pilz-komponenter på ett flexibelt sätt. Installera dessutom Safety Device Diagnostics (SDD) och slipp den kostsamma kabeldragningen i kopplingsskåpet. Med SDD kan du styra brytarna och skyddsgrindarna separat – helt i Industri 4.0:s anda! Nyhet i lösningsutbudet: knappenheten PITgatebox. Oavsett om det handlar om en belyst tryckknapp eller nödstoppsknapp – med PITgatebox kan du komplettera skyddsgrindssystemen med extra manöver- och knappanordningar.

Nya manöverkoncept för den moderna fabriken

I framtidens fabrik efterfrågas nya maskinmanöverkoncept! Med världsnyheten PSENmat erbjuder vi en säkerhetstrampmatta med integrerad brytarfunktion. I PSENmat kombineras säker övervakning av ytor enligt EN-ISO 13856-1 med manövrering av maskiner och anläggningar i en enda sensor. Operatören kan arbeta med fria händer tack vare definierade och markerade mattområden med integrerad brytarfunktion. På så sätt skapar PSENmat ett arbetsområde utan hinder och minskar olycksrisken i oöverskådliga applikationer. PSENmat skyddar till exempel människors och maskiners gemensamma arbetsområden vilket kommer att krävas i framtidens fabriker.

Produktfamiljen PNOZmulti 2 utökar funktionerna

På Hannovermässan presenterar vi nu två nya moduler för de konfigurerbara, säkra ministyrningarna PNOZmulti 2. En nyhet i Pilz produktutbud är den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen för säker övervakning av mekaniska pressar. Ett modulprogram gör att pressoperatörer numera bland annat kan tillämpa en intelligent och snabb maskinavstängning som tar mindre än 12 millisekunder!

En världsnyhet är de säkra analogingångsmodulerna för ministyrningarna PNOZmulti. Dra nytta av ännu tydligare diagnostik! Till att börja med underlättas tillämpningen av aritmetiska funktioner som beräkning av medelvärden eller differentialtryck vid konfigurationen av analoga värden.

Den här och andra nyheter inom områdena sensorteknik, styr- och driftteknik, mjukvara och tjänster presenterar vi mellan den 23 och 27 april 2018 i Hannover.
Nyfiken? Besök oss i hall 9, monter D17. Vi ser fram emot att träffa dig!


Mer information:

Ta dig en smygtitt på alla nyheter före alla andra!

Nyheter för framtidens fabrik
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk