Sverige | svenska

17 nov. 2017

Världsnyheter på SPS IPC Drives 2017

På SPS IPC Drives presenterar Pilz branschlösningar, produktnyheter och tjänster för din kompletta automationslösning med mottot ”Säkerhet i alla dimensioner”. Till världsnyheterna hör säkerhetstrampmattan PSENmat med platsavkänning och styrningen PSS67 PLC, den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67.

Dynamisk sensorteknik för högre produktivitet och bättre ergonomi

En av årets höjdpunkter är den nya säkerhetstrampmattan PSENmat, som med sin integrerade platsavkänning möjliggör nya maskinkoncept. Operatören kan exempelvis arbeta med fria händer eftersom säkerhetstrampmattan är utrustad med virtuella brytare på de markerade mattområdena. Det betyder att PSENmat förenar säker övervakning av ytor med manövrering av maskiner och anläggningar i en enda sensor.

Den nya säkerhetslaserskannern PSENscan lämpar sig för tvådimensionell övervakning av ytor. Med PSENscan säkras inte bara åtkomsten till riskområdet, utan även utrymmet bakom det. Så länge någon befinner sig i riskzonen förhindras ofrivillig återaktivering av maskinen. Förarlösa transportsystem (FTS) kan nu säkras helt med endast två säkerhetslaserskannrar. 2D-laserskannrarna identifierar föremål i fordonets färdväg och ser till att maskinen bromsas in i tid.

PSS67 PLC: Automation utanför kopplingsskåpet

Med IP67-styrningen PSS67 PLC presenterar Pilz den första säkra PLC-styrningen med skyddsklass IP67. Den är tack vare den helgjutna modulelektroniken mekaniskt mycket robust och kan monteras direkt på maskinen. Det minskar inte bara kabeldragningsbehovet jämfört med system med kopplingsskåp – det tillåter även en mer flexibel användning av modulära anläggningar.

Besök Pilz på SPS 2017!

Den här och andra nyheter inom områdena sensorteknik, styr- och driftteknik, mjukvara och tjänster presenterar vi mellan den 28 och 30 november 2017 i Nürnberg.

Nyfiken? Besök oss i hall 9, monter 370. Vi ser fram emot att träffa dig!

Mer information:

Nyheter
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk