Sverige | svenska

29 juni 2017

Det perfekta teamet med styrning och visualisering


Med den senaste versionen (v1.4) av den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu kan du enkelt ansluta ministyrningarna PNOZmulti direkt till programvaran. Till exempel kan du enkelt överta alla in- och utgångar som styrs av PNOZmulti-maskinvarukomponenter.


Snabbare återstart med diagnosfunktion

Tack vare direktanslutningen kan du använda den praktiska diagnosmöjligheten i PASvisu. Fördelen: korta stilleståndstider tack vare snabbare återstart.


Framtidssäkrad med HTML5

PASvisu baseras på webbtekniken HTML5. Den har varit etablerat i många år och ger dessutom en framtidssäkrad grund för webbaserade programvaruverktyg. Med PASvisu är du rustad för framtiden.


Dessa fördelar får du:

  • diagnoslista och logg (kan exporteras)
  • grafisk komponentdiagnos
  • larmhantering
  • omfattande bibliotek för manövrering och övervakning


Mer information:

Den nya programvaran PASvisu
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk