Sverige | svenska

7 apr. 2017

Rustad för modulär och flexibel produktion med Pilz

Pilz erbjuder modulära automationslösningar för individuella och anpassningsbara produktionsprocesser enligt Industri 4.0.

Med modulära anläggningar kan du reagera snabbt när marknadssituationen förändras och därmed minimera både tidsmässiga och finansiella risker. Dra nytta av kortare tider för produktintroduktion, effektivare projektering och flexiblare produktionsanläggningar. Med flexibel produktion utnyttjar du anläggningarna till max. Eftersom modulära anläggningskonstruktioner är här för att stanna i industrin efterfrågas automationslösningar som stöder det modulära maskinkonceptet. Pilz erbjuder redan tre lösningar:

Med automationssystemet PSS 4000 programmerar du din modulära anläggning snabbt och effektivt eftersom det tillåter en hög grad av standardisering. Dra nytta av det minskade projekteringsarbetet och den konsekventa fördelningen av styrfunktioner! Med den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu får du en god överblick över automationen.

De aktiverbara nödstoppsknapparna PITestop active signalerar med belysning om de är aktiva eller passiva. PITestop active lämpar sig därför för modulära anläggningar och maskiner där vissa delar tillfälligt stannas under driften eller där en annan sammansättning krävs.

Med diagnoslösningen Safety Device Diagnostics kan du enkelt hämta omfattande diagnosdata på distans och därmed minska servicetillfällena. Safety Device Diagnostics är enkelt att utöka och stöder därmed en modulär maskinkonstruktion.


Upplev Smart Factory på Hannovermässan 2017

I kombination med styrsystemen från Pilz, som stöder modulär anläggningskonstruktion, kan du med alla lösningar utforma flexibla säkerhetskoncept i enlighet med Industri 4.0.

Se vår Smart Factory med egna ögon på Hannovermässan 24–28 april 2017! Vi finns i hall 9, monter D17.


Mer information:

Pilz lösningar för modulär anläggningskonstruktion

Pilz på Hannovermässan

Modulär anläggningskonstruktion
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk