Sverige | svenska

13 mars 2017

Ny version av visualiseringsprogramvaran PASvisu

Ladda ner den nya versionen av programvaran v 1.3 och dra nytta av fördelarna!

Vi har försett den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu med nya funktioner. Med PASvisu kan du enkelt konfigurera dina automationsprojekt och visualisera dem på bästa sätt. Den nya versionen av programvaran v 1.3 har många fördelar.


Nyhet: Anslut PNOZmulti till PASvisu

Nu är PASvisu öppen för alla styrsystem. Även ministyrningarna PNOZmulti kan du nu koppla ihop med visualiseringsprogramvaran via en OPC UA-server och ange alla styrningens variabler. Kombinera den optimala maskinvisualiseringen med alla fördelar som PNOZmulti erbjuder!


Dra nytta av många fler nya funktioner:

  • Skapa ditt visualiseringsprojekt en gång och använd det på olika terminalenheter – den nya zoomfunktionen gör att sidproportionerna bibehålls.
  • Med den nya projektspråkseditorn kan du enkelt hantera dina texter – även på andra språk.
  • Tack vare möjligheten att placera de enskilda elementen i visualiseringsprojektet fritt får du större frihet att utforma projektet som du vill ha det.

Använder du redan programvaran PASvisu? Då kan du hämta uppdateringen här direkt.


Mer information:

PASvisu – HMI-programvara för webbaserad visualisering

Överblick över ministyrningarna PNOZmulti

Ladda ner PASvisu v 1.3 nu!

OPC-gränssnitt
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk