Sverige | svenska

1 jan. 1970

Nyheter på SPS IPC Drives 2016

Läs redan idag om vilka produktnyheter och lösningar som väntar på SPS IPC Drives.

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert” presenterar Pilz en rad nyheter inom sensorteknik, styrteknik och driftteknik med tillhörande diagnos- och visualiseringssystem och programvara på årets mässa i Nürnberg.


Innovativa produkter för kompletta automationslösningar

Inom sensortekniken presenterar vi de nya ljudridåerna PSENopt II för typ 4 och PSENopt slim med smalare konstruktion för typ 2 och typ 4. De möjliggör säkra ingrepp i produktionsprocessen och uppfyller kraven för finger- eller handskydd, beroende på vad situationen kräver. Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode kan nu även användas som kompakt konstruktion med Safety Device Diagnostics. Då kan du enkelt hämta data även på distans och minska antalet servicetillfällen och förkorta stilleståndstiderna.

En god överblick ökar tillgängligheten överallt, inte bara inom sensortekniken. Med den nya visualiseringslösningen PMIvisu satsar Pilz på ett ännu närmare samarbete mellan maskinvara och programvara. Användare av Pilz styrningslösningar kan använda den nya operatörspanelen för att manövrera, diagnostisera och övervaka hela anläggningar.

Även inom styrtekniken presenterar vi några nyheter. För större automationsprojekt och maximal flexibilitet kan nu upp till 13 expansionsmoduler anslutas till höger om basmodulen PNOZ m B1. Dessutom presenterar vi nästa generation fjärr-I/O-system i Universal-serien: PSSuniversal 2 från Pilz. Tack vare tekniska och mekaniska förbättringar kan användaren spara både tid och pengar.

Som nyhet inom driftteknik visar Pilz det nya Motion Control-styrsystemet PMCprimo MC. Som fristående lösning med en 1,3 GHz-processor erbjuder den skalbara Motion Controller-lösningen hög prestanda för krävande Motion-uppgifter.


Upplev robotteknik och Industri 4.0 live

Förutom produktnyheterna får besökarna i vår mässmonter uppleva hur en människa-robot-interaktion (MRI) kan utformas utan skyddsstaket. I vår Smart Factory visar vi även hur du behåller överblicken över modulärt uppbyggda och distribuerade maskiner och anläggningar!

Blir du nyfiken? Vi ser fram emot ditt besök i hall 9, monter D17.


Mer information

Pilz på SPS IPC Drives

Upptäck produktnyheterna på SPS IPC Drives 2016!
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk