Sverige | svenska

5 sep. 2016

Säkerhet på spåret med Pilz

Mellan 20 och 23 september 2016 presenterar vi industribeprövad automationsteknik för järnvägen på InnoTrans i Berlin.

Oavsett om du behöver säkerhet vid järnvägsövergångar, styruppgifter längs spåret eller funktioner i tåget – Pilz komponenter och system används redan världen över i olika slags järnvägstillämpningar.


Upplev det järnvägscertifierade styrsystemet PSS 4000-R i vår Virtual Reality!

Med automationssystemet PSS 4000-R presenterar vi en styrning som klarar av de höga kraven inom spårtrafiken. PSS 4000-R kan nämligen användas i applikationer upp till det högsta säkerhetsintegritetssteget SIL 4. Dessutom uppfyller lösningen förutsättningarna enligt CENELEC och stöder det öppna RaSTA-protokollet.

På InnoTrans 2016 har vi skapat en virtuell verklighet där du kan uppleva PSS 4000-R ”in action”. Ombord på tåget eller vid en järnvägsövergång – se med egna ögon hur automationssystemet kan användas i alla möjliga olika tillämpningar!


”Industrihörnan” för nya tillämpningar inom järnvägsindustrin

Fler produkter och system som kan användas för att lösa säkerhetsrelevanta uppgifter inom järnvägen hittar du i vårt ”industrihörna”. Några exempel är låsanordningar för skyddsgrindar och en textil med sensoriska egenskaper som kan användas som passagerarskydd.


Besök oss på InnoTrans 2016 – vi ser fram emot att se dig där!

Våra experter berättar gärna om branschlösningar, nyheter och tjänster för järnvägsindustrin. Vi finns i hall 6.2, monter 405!

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk