Sverige | svenska

19 aug. 2016

Besök Pilz på WindEnergy Hamburg!

27–30 september visar vi hur man med rätt automationsteknik kan automatisera vindkraftsanläggningar på ett säkert sätt.

På årets ”WindEnergy”-mässa i Hamburg visar vi hur våra produkter kan ge bästa möjliga säkerhet för vindkraftsanläggningar. För första gången presenterar vi också lösningar för krananläggningar som kan användas för att skapa en enkel och säker konstruktion av en vindkraftsanläggning.


Säker bearbetning av analoga värden med automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 styr alla relevanta funktioner för att garantera säkerheten i vindkraftsanläggningar. Säker analogvärdesbearbetning av anläggningsvärden samt säker beräkning av relevanta storheter blir därmed enklare än någonsin. Våra experter demonstrerar gärna vårt automationssystem PSS 4000 mer ingående!

En nyhet är I/O-modulen för säker varvtalsövervakning för automationssystemet PSS 4000. Med den här modulen kan du övervaka säker hastighet, säker rörelseriktning och säkra stoppfunktioner upp till PL e – och det med en enda rotationsencoder! Fördelarna är kortare reaktionstider, högre produktivitet och att vindkraftsanläggningarna blir enklare att underhålla och reparera.


Produkter och tjänster för vindkraftsanläggningar och kranar

På WindEnergy kan du få veta mer om våra produkter för vindkrafts- och krananläggningar – det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti, den säkra varvtalsvakten PNOZ s30 och servoförstärkaren PMCprotego D. Vi hjälper också gärna till med följande tjänster: riskbedömning, utveckling av ett säkerhetskoncept och validering av säkerhetslösningar samt CE-märkning. Ta kontakt med våra experter – vi ger gärna råd!


Skaffa mässbiljetter och boka rådgivningsmöte nu!

Utnyttja möjligheten att få informationen direkt från experterna. Skaffa en kostnadsfri inträdesbiljett eller boka ett personligt rådgivningsmöte på WindEnergy Hamburg nu! Skriv ett e-postmeddelande till windenergy@pilz.de.

Vi ser fram emot att träffa er i hall B6, monter 342!
 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk