Sverige | svenska

30 juni 2016

PSENopt II i final

De nya typ 3-ljusgallren är i final i GIT SECURITY AWARD 2017 i kategorin ”Säker automation”.

GIT SECURITY AWARD

En neutral jury med representanter från BHE, TÜV, VDMA och ZVEI samt användare har nominerat finalisterna till GIT SECURITY AWARD 2017. Tre innovativa produkter röstades fram inom fem olika kategorier.  

Din röst räknas! Rösta på PSENopt II här fram till 31 augusti 2016! Alla deltagare i Europa, Afrika och Mellanöstern kan rösta.
 

De första ljusgallren av typ 3 PSENopt II

De första ljusgallren av typ 3 PSENopt II är avsedda för tillämpningar i säkerhetskategori PL d enligt IEC/EN 61496. De ger säkerhet för finger- och handskydd. Eftersom man slipper dödzoner kan PSENopt II monteras på ett flexibelt sätt. Med en stöttålighet på 50 g är ljusgallren mycket robusta och passar utmärkt för den hårda vardagen inom industrin.

Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera systemdefekterna och orsakerna som ligger bakom maskinstoppet. Det minskar stilleståndstiderna. I kombination med styrteknik från Pilz utgör PSENopt II en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning. Med sin 5-poliga anslutning kan den anslutas direkt till PDP67. Kompatibla monteringshjälpmedel gör att den går snabbt och enkelt att installera.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk