Sverige | svenska

11 juli 2016

Dra nytta av ombyggnad till säker servodriftsteknik

Läs om varför Schunk Hoffmann Carbon Technology satsar på servodrift från Pilz.

Schunk Hoffmann Carbon Technology är en ledande tillverkare av kol till startmotorer och bränslepumpar för bilindustrin. Företaget drabbades av återkommande störningar efter att ha övergått från en hydraulisk till en elektrisk servospiralpress. Kortslutningarna på kretskorten på den driftstyrning som användes tålde uppenbarligen inte koldammet.  


Enkelt – och kan integreras i alla miljöer

Lösningen var att använda servoförstärkaren PMCprotego D som klarar av driften på ett tillförlitligt sätt även vid omgivningsförhållanden med koldamm – tack vare en specialbeläggning på kretskortet. Det är inget problem för servoförstärkaren att inkludera motorer från andra tillverkare. De kan arbeta med praktiskt taget alla givare på marknaden. ”Det gick helt utan problem att bygga om den första pressen till den nya driftstyrningen”, minns Dietmar Loidl. ”Motorn var inställd på nolltid, Pilz-experterna hade uppenbarligen stor erfarenhet av sådant.”


Säkert – Safe Motion PL e med all feedback

Med hjälp av ett löstagbart, individuellt konfigureringsbart säkerhetskort kan alla relevanta säkerhetsfunktioner integreras i servoförstärkarna. I exempelfallet: STO, SS1, SS2, SOS och SLS enligt IEC 61800-5-2. Säkerhetsfunktionerna kan implementeras på ett smidigt sätt och oberoende av givartypen.


Energieffektivt – tack vare Safe Motion-funktioner

Pilz har utvecklat en nödstoppsramp för den här applikationen. Den gör att motorn kan bromsas till noll inom 50 ms även vid det maximala varvtalet på 1 400 min-1. Därmed uppfylldes Schunk Hoffmanns önskemål om att kunna bromsa pressen snabbt och säkert – trots det höga antalet cykler. Genom att kunna lagra och återanvända bromsenergin minskar maskinens behov av toppström avsevärt.


Mer information:

Safe Motion-lösning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk