Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

1 apr. 2016

Nya produkter och lösningar på Hannovermässan

Från världsnyheter till framtidsplaner: läs mer om våra nyheter 2016 redan idag.

Med mottot ”Vi automatiserar. Säkert” visar vi i Hannover våra produktnyheter, branschlösningar och tjänster för säkerhet och automation. På sätt kan du automatisera dina maskiner och anläggningar på ett ännu mer produktivt och effektivt sätt – med högsta säkerhet.


Nyheter på Hannovermässan

I Pilz monter visar vi upp en världsnyhet: Det nya ljusgallret PSENopt II kan som första ljusgaller av typ 3 användas för tillämpningar i säkerhetskategorin PL d enligt IEC/EN 61496. Sedan standarden ändrades i maj 2015 måste användare som ska uppfylla PL d övergå till typ 4. Detta leder i praktiken till ökade kostnader trots att typ 4 inte är ett krav. PSENopt II hjälper dig att följa standarden och garanterar en ekonomisk och lämplig ljusgallerlösning.

Vi presenterar också det nya säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock. Det ger säkrare förreglering och säkrare låsning för person- och processkydd upp till den högsta säkerhetskategorin PL e i en enda enhet.

En annan nyhet är Safety Device Diagnostics. Det används för att enkelt hämta data, även på distans, och på så sätt kunna minska antalet servicetillfällen och stilleståndstider.

Att ha god överblick ger högre tillgänglighet överallt, inte bara inom området sensorteknik. I Hannover presenterar Pilz den nya operatörspanelen PMI 6 Control i produktserien PMI som är utrustad med Soft SPS.


Robotteknik och Industri 4.0 – upplev framtiden live

Förutom produktnyheterna visar Pilz samarbetet mellan människor och robotar med hjälp av livedemonstrationer som t.ex. det robotstyrda bordsfotbollsspelet Robokicker. Fokus för Pilz på mässan är centrala framtidsteman för Industri 4.0. Låt dig övertygas av säkert samarbete mellan människa och robotar i verkligheten, utan skyddsstaket. Du får också se hur du redan idag kan dra nytta av fördelarna med Industri 4.0 i din tillverkning.


Utmana vårt robotstyrda bordsfotbollsspel Robokicker!  

Fotbolls-EM i juni inspirerar oss redan nu. Alla som testar vårt helautomatiserade bordsfotbollsspel Robokicker får en EM-planeringskalender. Bordsfotbollsspelet styrs med den beprövat säkra drifttekniken PMC. Säkerheten för ljusgallren sköts av det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2.

Blir du nyfiken? Då ska du besöka oss på vår mässplats i hall 9, monter D17. Vi ser fram emot ditt besök!


Mer information:

Pilz på Hannovermässan 2016

Mässbiljetter


 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presscentrum

Telefon: +49 711 3409-158
E-post: presse@pilz.de