Sverige | svenska

25 apr. 2016

Nytt PSENopt II-ljusgaller av typ 3

Med den nya generation PSENopt II erbjuder Pilz det första ljusgallret av typ 3 för tillämpningar upp till PL d.

Det första PSENopt II-ljusgallret av typ 3 är utformat för tillämpningar i säkerhetskategorin PL d enligt IEC/EN 61496 och ger säkerhet för finger- och handskydd.


Flexibel användning och snabb installation

Ljusgallret PSENopt II går snabbt och enkelt att installera med kompatibel monteringshjälp. Dödzonfriheten gör monteringen flexibel med högre säkerhet. Med en stöttålighet på 50g är PSENopt II mycket tålig och särskilt lämpad för den hårda vardagen inom industrin. Användaren kan med hjälp av lysdioder analysera de väsentliga systemdefekterna och orsakerna som leder till maskinstoppet. På så sätt reduceras stilleståndstiderna.


Komplett lösning från ett och samma ställe

I kombination med styrteknik från Pilz är PSENopt II en säker och lönsam helhetslösning för din anläggning. Med den 5-poliga anslutningen kan den anslutas direkt till PDP 67. Dessutom finns ett flertal kompatibla tillbehör.


Snabböversikt över fördelarna:

• ljusgaller av typ 3 för tillämpningar upp till PL d
• finger- och handskydd
• stöttålighet på 50 g för användning i den hårda vardagen inom industrin
• dödzonfrihet för högre säkerhet och flexibel montering
• användarvänlig diagnostik med hjälp av LED för att reducera stilleståndstiderna
• automatisk återställning
• kompatibla tillbehör
• kompatibel för anslutning till PDP 67
• lönsam helhetslösning med styrteknik från Pilz


Mer information:

Ljusgaller PSENopt II

Ljusgaller PSENopt II för tillämpningar upp till PL d