Sverige | svenska

21 apr. 2016

Säker förregling och säker låsning – nytt skyddsgrindssystem PSENmlock

Säker förregling och säker låsning i en och samma produkt med det nya skyddsgrindssystemet PSENmlock.

Det nya skyddsgrindssystemet PSENmlock erbjuder säker förregling och säker låsning i en och samma produkt. Låsningen blir möjlig med den tvåkanaliga styrningen av låsanordningen. Därför passar brytaren framför allt till maskiner med farliga efterlopp där även säker låsning upp till PL d eller PL e krävs.


Användarvänlig diagnos:

För överskådlig diagnostik utan att enheten behöver demonteras har PSENmlock LED-lampor på tre av höljets sidor. Det flexibelt fästa manöverdonet ger en hög toleransutjämning – även om dörrarna ger efter.


Långlivad och energisnål

Den mekaniska robustheten och det tåliga höljet säkerställer en lång livslängd. Den spänningslösa låsningen med en bistabil magnet sänker energiförbrukningen.


Snabböversikt över fördelarna:

  • Högsta säkerhet:
  • Säker låsning upp till PL e
  • Säker förregling upp till PL e
  • Hög hållkraft på 7 500 N
  • Väl synlig diagnos: LED-lampor på tre av höljets sidor
  • Kompakt konstruktion passar bland annat alla 40 mm-profilkonstruktioner
  • Lång livslängd: tåligt hölje och mekanisk robusthet
  • Ingen oavsiktlig aktivering av låsningen tack vare integrerad återstartspärr
  • Flexibelt fästa manöverdon: hög toleransutjämning – även om dörrarna ger efter


Mer information:

Skyddsgrindssystem PSENmlock

Nytt skyddsgrindssystem PSENmlock
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk