Sverige | svenska

19 apr. 2016

Färre antal servicetillfällen med Safety Device Diagnostics

Enkel och omfattande diagnos med Safety Device Diagnostics för att minska antalet servicetillfällen.

Färre servicetillfällen, högre tillgänglighet

Med Safety Device Diagnostics kan du hämta utökad diagnostikdata från Pilz säkerhetsenheter. Då aktiveras de konventionella signalkontakterna för de nya PSENcode-sensorerna automatiskt av fältbussmodulen och kopplas till Safety Device Diagnostics. Tack vare diagnosdata kan antalet servicetillfällen minskas och maskintillgängligheten ökas.


Samma sensor, omfattande diagnos

Safety Device Diagnostics stöder det mekatroniska synsättet eftersom det är så enkelt att bygga ut. Det består av en fältbussmodul, en fördelare och säkerhetsenheter (t.ex. PSENcode med smal konstruktion). Den integrerade displayen på fältbussmodulen visar information om omfattande diagnosdata. Safety Device Diagnostics möjliggör även snabb och enkel installation tack vare seriekoppling i fältet. Genom att kombinera det med PNOZ X eller PNOZsigma får du en lönsam helhetslösning från ett och samma ställe.


Snabböversikt över fördelarna:

  • Omfattande diagnos för att minska antalet servicetillfällen och stilleståndstiderna
  • Enkel diagnos eftersom samma sensorer och IP67-kablar används
  • Informationen visas direkt på den inbyggda displayen på kommunikationsmodulen
  • Snabb och enkel installation tack vare seriekoppling i fältet
  • Externa enheter kan anslutas via I/O-enheterna
  • Lönsam helhetslösning med t.ex. PNOZ X eller PNOZsigma


Besök oss på Hannover Mässan 2016!

Vill du veta mer om våra senaste nyheter? Besök oss då på årets Hannover Mässa den  25-29 april 2016! Vi ser fram emot ditt besök i vår monter nr. 17 i hall 9.


Mer information:

Safety Device Diagnostics

Pilz på Hannovermässan 2016

Färre servicetillfällen med Safety Device Diagnostics
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk