Sverige | svenska

23 juni 2016

Säkra driftslösningar – nu även med PROFINET-gränssnitt

Flera kommunikationsanslutningar för servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD5.

Servodriftstekniken från Pilz är öppen för dina egna lösningar: Servoförstärkarna kan används i olika fältbussystem – nu även i PROFINET-nätverk. Dra nytta av de låga investeringskostnaderna!


Servoförstärkarna PMCprotego – lätta att integrera i nästan alla automationsmiljöer

I tillvalsfacket på servoförstärkarna PMCprotego D kan du sätta in gränssnittskort för nästan alla relevanta fältbussystem. Du får direktåtkomst till alla förstärkarfunktioner. Mellankretskopplingen med intelligent ballastkoppling ger en optimal energibalans. I många tillämpningar, även med kritiska axlar, slipper du externa bromsmotstånd.

Oavsett överordnad driftstyrning kan driftslösningarna från Pilz användas flexibelt. Vi erbjuder gärna individuell rådgivning inom allt från riskbedömning och driftstyrning till idrifttagning.

Det nya PROFINET-gränssnittet för servoförstärkaren PMCprotego D och PMCtendo DD5 hittar du i vår butik med artikelnummer: 680150. Använd det nya expansionskortet i servoförstärkaren PMCprotego eller PMCtendo DD5.


Mer information:

PMCprotego D servoförstärkare

PMCtendo DD servoförstärkare

Säkra driftslösningar – nu även med PROFINET-gränssnitt
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk