Sverige | svenska

4 apr. 2016

Tips och tricks för automationssystemet PSS 4000

Lär dig hur du kan använda programvaruplattformen PAS4000 ännu bättre i denna instruktionsvideo.

Små knep för stora resultat i PAS4000

Har du använt programvaruplattformen PAS4000 för automationssystemet PSS 4000 länge? Då har du säkert funderat på om det finns några knep för att utföra uppgifter snabbare. I den senaste två instruktionsvideorna i vår serie får du t.ex. reda på hur du ställer in och ändrar standardprogrammeringsspråket och anpassar sökvägen för dina säkerhetskopior. Dessutom får du veta mer om hur du kan flytta fönster som du vill och vilka snabbkommandon du kan använda för att utföra uppgifter snabbare. Dessutom får du lära dig att använda vår onlinehjälp och informationen i den för att snabbt komma igång med plattformen och biblioteken.


Ett system för säkerhet och automation

Med automationssystemet PSS 4000 kan du utforma olika slags automationsprojekt för säkerhet och automation. Programvaruplattformen PAS4000 innehåller olika editorer för PLC-programmering och konfigurering samt programvarublock. I PAS4000 är verktygen för projektering, programmering, drifttagning och drift noga anpassade till varandra. Datagränssnitten är utformade på ett enhetligt sätt och förenklar därmed informationsutbytet i automationens alla faser.


Mer information:

Instruktionsvideorna Tips och onlinehjälp

PSS 4000-instruktionsvideor på YouTube

Tips och tricks för automationssystemet PSS 4000
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: