Sverige | svenska

19 feb. 2016

Kommunicera med och ansluta till automationssystemet PSS 4000

I den här instruktionsvideon får du lära dig vilka fältbuss- och Ethernet-gränssnitt som finns i PAS4000 och hur du konfigurerar dem.

I Pilz instruktionsvideor får du information direkt från experterna om olika editorer, projektering, programmering och om hur automationssystemet PSS 4000 tas i drift och drivs. Experterna presenterar alla relevanta funktioner och delar med sig av sin expertkunskap. Dagens videor handlar om tillgänglighet och konfigurering av fältbuss- och Ethernet-gränssnitt.


Konfigurera och ansluta till PAS4000

Automationssystemet PSS 4000 erbjuder fältbuss- och Ethernet-kommunikationsgränssnitt för säker och icke-säker kommunikation. Via Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP och Ethernet IP kan PSSuniversal I/O-modulerna kommunicera med externa, överordnade styrningar. Ethernet-kommunikationsgränssnitten kan konfigureras i programvaruplattformen PAS4000 med hjälp av IP-anslutningseditorn. Dessutom får du tillgång till fältbussystemen ProfiNET och PROFIBUS samt det säkra fältbussystemet PROFIBUS PROFIsafe.


Instruktionsvideor för dina automationsprojekt

Automationssystemet PSS 4000 och den tillhörande programvaruplattformen PAS4000 möjliggör säker automation och innehåller en rad olika funktioner för dina projekt. 17 instruktionsvideor med fokus på PAS4000 hjälper dig när du ska hantera programvara och maskinvara, vilket gör att idrifttagningen går fortare. Spara tid vid projekteringen genom att helt enkelt lära känna automationssystemet PSS 4000 ännu bättre.


Mer information:

Instruktionsvideo kommunikationsgränssnitt

PSS 4000-instruktionsvideor på YouTube

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: