Sverige | svenska

26 feb. 2016

Så programmerar du automationssystemet PSS 4000

I den här instruktionsvideon lär du känna editorernas funktioner i PAS4000 och får tips om hur du skapar projekt.

Editorer för PLC-programmeringen för säkerhet och automation

Styrningarna PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000 kan programmeras som lagringsprogrammerbara styrningar enligt EN/IEC 61131-3 för automations- och säkerhetsuppgifter. Med hjälp av dessa kan du förverkliga otaliga projekt inom områdena säkerhet och automation.

Alla editorer på programvaruplattformen PAS4000 klassificeras som LVL (Limited Variablity Languages) av TÜV Süd. Därmed är PAS4000 det första verktyget där du också kan använda PAS IL (anvisningslista) och PAS STL (strukturerad text) som LVL-språk. På så sätt uppfyller editorer för PLC-programmering kraven på framtagning av säkerhetsrelaterad användarprogramvara. Det är också möjligt att på ett enkelt sätt kombinera PLC-programmeringsspråken med den blockorienterade programeditorn PASmulti.


Programmeringen har blivit enkel   

In den här instruktionsvideon får du lära dig hur du kan programmera styrningarna PSSuniversal PLC med editorerna PAS IL, PAS STL och PAS LD. Våra experter visar grundfunktionerna i editorerna och hur du kan använda dem för att utforma ett projekt. Dessutom får du värdefulla tips och knep, så att det blir enklare att implementera dina projekt.

Håll dig uppdaterad och följ våra instruktionsvideor om automationsprogramvaran PSS 4000. Under de kommande veckorna fortsätter serien med nya videor, bl.a. om slutförande av projekt, licensiering och onlinehjälpen.


Mer information:

Instruktionsvideor om programmering

PSS 4000-instruktionsvideor på YouTube

Så programmerar du automationssystemet PSS 4000
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk