Sverige | svenska

26 jan. 2016

Motion Monitoring med styrsystemet PNOZmulti 2

De säkra Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 sköter säker övervakning av drivenheterna.

De säkra Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 sköter säker övervakning av drivenheterna, nu även med säkert stopp SS1 och SS2. Därmed blir maskinerna och anläggningarna ännu säkrare och produktivare. Det finns expansionsmoduler för säker övervakning av en axel eller två axlar.
 

Bättre konfigurering med ny programvarufunktion

De säkra Motion Monitoring-modulerna för PNOZmulti 2 kan enkelt konfigureras med programverktyget PNOZmulti Configurator. En ny programvarufunktion används för första gången med Motion Monitoring-modulerna: ett självständigt modulprogram (mIQ) konfigureras och körs på modulen. Det ger användaren stora fördelar: en finkornig konfigurering av flera övervakningsområden, t.ex. hastighet eller varvtal, som sedan kan köras lokalt på expansionsmodulen. För användaren innebär det ökad flexibilitet.
 

Snabböversikt över fördelarna

  • Säkerhetsfunktioner kan utformas enligt EN 61800-5-2 för varvtalsstyrda elektriska drivsystem.
  • Maximal flexibilitet tack vare ny modulprogramteknik (mIQ): konfigureras precis som vanligt i PNOZmulti Configurator.
  • Korta reaktionstider: 4-6 ms cykeltid eftersom tidskritiska subprocesser körs i modulen så att basmodulen avlastas.
  • Maximal säkerhet: funktioner kan enkelt konfigureras i PNOZmulti Configurator med hjälp av certifierade programvarublock.
  • Hög tillgänglighet: omfattande Motion Monitoring-funktioner.
  • Produktiva maskiner och anläggningar: med PNOZmulti får du högsta säkerhet och sänkta kostnader.

Den nya funktionen mIQ finns från och med version 10.0.0 av PNOZmulti Configurator. Du kan ladda ner demoversionen av programvaran i nedladdningsområdet (för registrerade användare). Demoversionen omvandlas till en fullständig version om du köper en licens.

Obs! För varje ny fullständig version krävs en ny programvarulicens, tidigare licenser gäller inte.


Mer information

Licenser för PNOZmulti Configurator

Nedladdning av PNOZmulti Configurator

PNOZmulti 2-serien

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk