Sverige | svenska

24 mars 2016

PNOZmulti 2 med anslutning till CC-Link

Nu finns det ytterligare en fältbussmodul för det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 som används för att ansluta till CC-Link.

Det finns ytterligare en fältbussmodul för det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 som används för att ansluta till CC-Link. De befintliga fältbussmodulerna är PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT och Powerlink. PNOZmulti är med andra ord styrsystemet med det stora utbudet av anslutningsmöjligheter. Det är busenkelt att konfigurera fältbussmodulens ingångar och utgångar i programverktyget PNOZmulti.

Fältbussmodulen kan används för att läsa av diagnosdataoch ställa in virtuella ingångar och utgångar för automationsfunktioner. Om PNOZmulti behöver anslutas till ett annat fältbussystem sker det utan problem och utan några programändringar. En fältbussmodul kan helt enkelt bytas ut mot en annan motsvarande modul.


Snabböversikt över fördelarna

  • Kan användas i hela världen tack vare anslutningsmöjlighet till alla vanliga fältbussystem.
  • Korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och bekväm diagnostik.
  • Meddelanden och styrning i båda riktningarna via fältbussmodulerna.
  • Enkelt att läsa av diagnosdata och använda virtuella ingångar och utgångar för standardfunktioner.
  • Enkelt att byta ut fältbussmoduler utan programändring.
  • Diagnoslösningen PVIS kan väljas med ett klick i programverktyget PNOZmulti Configurator.
  • Individuella kundtexter kan integreras.

Ta det säkra före det osäkra genom att använda de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 – den världsomspännande säkerhetsstandarden för alla maskintyper.


Mer information:

Fältbussmodulen BA PNOZ m ES CC-Link

Styrsystemet PNOZmulti 2

 

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk