Sverige | svenska

3 dec. 2015

Skapa projekt enkelt i PAS4000

Skapa projekt snabbt och enkelt i PAS4000 med hjälp av instruktionsvideorna om automationssystemet PSS 4000.

 Nya instruktionsvideor för automationssystemet PSS 4000

Med hjälp av automationssystemet PSS 4000 kan du utforma en rad olika automationsprojekt. Beståndsdelarna och editorerna i programvaruplattformen PAS4000 är perfekt anpassade till varandra och möjliggör enkel och snabb konfigurering och programmering.

Program kan skapas på ett snabbt, enkelt och intuitivt sätt med den grafiska programeditorn PASmulti i automationssystemet PSS 4000. Ett omfattande biblioteket med automationsblock och felsäkra block gör det möjligt att återanvända komponenter.

I den andra delen av serien med instruktionsvideor om automationssystemet PSS 4000 förklarar våra experter hur PASmulti-editorn är uppbyggd, hur du kan använda den för att även strukturera programdelar som är programmerade enligt EN/IEC 61131-3 och hur du kan tilldela funktionsblock till olika resurser direkt i PASmulti.


Steg för steg mot säker automation

För effektivare projektering av komponenterna i automationssystemeterbjuder Pilz en serie instruktionsvideor där vi visar hur du programmerar på ett effektivare sätt. I de totalt 17 videorna om diverse olika teman förklarar våra experter hur du hanterar maskinvaran och programvaran i automationssystem PSS 4000 på rätt sätt.
 

Mer information

Instruktionsvideor om att skapa projekt i PSS 4000

PSS 4000-instruktionsvideor på YouTube