Sverige | svenska

20 nov. 2015

PNOZmulti Configurator 10 – uppgradera nu

Ladda ner och testa demoversionen av programvaran kostnadsfritt!

PNOZmulti Configurator finns nu tillgängligt i version 10.0.0. Med detta genialiskt enkla, helt enkelt genialiska konfigurationsverktyg kan du konfigurera alla PNOZmulti-styrsystem. En uppgradering lönar sig – här är några av höjdpunkterna i version 10:
 

  • Den nya basmodulen PNOZ m B1 för styrsystemet PNOZmulti 2 stöds. PNOZ m B1 har en hel del att erbjuda: för första gången finns inga in- eller utgångar på modulen. En exakt anpassning till applikationen sker genom att välja expansionsmoduler. Du som användare betalar bara för det du behöver. Väsentligt större projekt med upp till 1 024 anslutningslinjer blir möjliga med PNOZ m B1. Dessutom kan datum och tid nu ställas in för PNOZ m B1 i PNOZmulti Configurator.
     
  • Motion Monitoring Module för styrsystemet PNOZmulti 2 stöds i version 2.0 och tillåter som första expansionsmodul konfiguration av särskilda modulprogram (mIQ), som körs direkt på modulen. Detta innebär stora fördelar för användaren, som en finkornig konfigurering av flera övervakningsområden, t.ex. hastighet eller varvtal, som sedan kan köras lokalt på expansionsmodulen. En annan fördel är den högre flexibiliteten i applikationen, eftersom modulprogrammet ”avlastar” basmodulen.


Hämta demoversionen nu och börja direkt!

Testa programvaran nu. Du kan ladda ner demoversionen av programvaran kostnadsfritt i nedladdningsområdet (för registrerade användare). Registreringen i vår e-butik är kostnadsfri och inte bindande. 

Demoversionen av programvaran ändras vid köp av licens till den fullständiga versionen. (Observera: För varje ny fullständig version krävs en ny programvarulicens, tidigare licenser gäller inte längre.)


Mer information:

Ladda ned PNOZmulti Configurator

Readme för programvaran PNOZmulti Configurator 10.0.0

PNOZmulti Configurator – instruktionsvideor

De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator Version 10.0.0 – konfiguration av maskinvara med den nya basmodulen PNOZ m B1
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk