Sverige | svenska

13 okt. 2015

PITmode i en praktisk startsats

Tillgänglig nu: en sats för att snabbt komma igång med driftsättsväljaren PITmode.

Driftsättsväljaren PITmode finns nu som startsats. I en enda sats får du allt du behöver för att kunna ta PITmode i drift direkt. Förutom en PITmode med piktogram för verktygsmaskiner innehåller satsen en transpondernyckel för vart och ett av driftsätten 1 till 4, en transpondernyckel för det dolda driftsättet ”service”, en uppsättning fjäderkraftsplintar och fästskruvar. Skruvmejseln med olika bits använder du för att genast installera och ta PITmode i drift.


Två funktioner i en kompakt enhet

Driftsättsväljaren PITmode erbjuder två funktioner i en kompakt enhet: säkert val av definierade driftsätt och åtkomstbehörighet för maskinen. Med en transpondernyckel får varje användare tillgång till maskinfunktioner utifrån sina färdigheter. Baserat på id-numret tilldelas behörigheter i maskinstyrningen som styr åtkomsten. PITmode kan tillämpas i maskiner och anläggningar där olika styrprocesser och driftsätt används. Välj mellan knappar med eller utan piktogram för verktygsmaskiner.


Snabböversikt över fördelarna

  • Snabb registrering och tydlig avläsning av valt driftsätt och vald behörighetsnivå med hjälp av LED-indikeringar.
  • Hög säkerhet eftersom manipulationsskyddet ökas av RFID-transpondernyckeln.
  • Lång livslängd tack vare beröringsfri princip (underhålls- och slitagefritt).
  • Tar mindre plats eftersom driftsättsväljare och åtkomstbehörighet kombineras i en enhet.


Mer information:

Beställ startsats

Driftsättsväljaren PITmode

PITmode i en praktisk startsats
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk