Sverige | svenska

6 okt. 2015

Instruktionsvideor om automationssystemet PSS 4000

Förbättra dina PAS4000-färdigheter med instruktionsvideorna om automationssystemet PSS 4000

Programvaruplattformen PAS4000 i automationssystemet PSS 4000 innehåller olika editorer för PLC-programmering och konfigurering samt programvarublock. Verktygen för projektering, programmering, drifttagning och drift är väl anpassade till varandra i PAS4000. För att underlätta användningen av PAS4000 erbjuder Pilz en serie instruktionsvideor. Genom att förbättra dina PAS4000-färdigheter kan du spara väldigt mycket tid vid projektering och dra nytta av snabbare drifttagning.


17 instruktionsvideor med fokus på PAS4000

Fokus för de totalt 17 videofilmerna ligger framför allt på hanteringen av programvaruplattformen PAS4000. I enkla steg-för-steg-instruktioner visar Pilz experter hur man programmerar och konfigurerar i PAS4000 med hjälp av de tillgängliga editorerna – och det för hela automationsprojektet, inklusive den felsäkra programmeringen. De bjuder även på tips och knep för användningen av PAS4000.


Innehåll i den första instruktionsvideon

I den första videon får du lära dig hur systemet är uppbyggt, hur man upprättar en anslutning mellan programvaruplattformen PAS4000 och exempelvis styrningen PSSuniversal PLC, hur man kopplar samman variabler från processavbildningen från PAS4000 med maskinvarusignalerna från automationsystemet PSS 4000 och hur de enskilda maskinvarukomponenterna i automationssystemet kan konfigureras i PAS4000.


Mer information:

Instruktionsvideor om automationssystemet PSS 4000

Instruktionsvideor om automationssystemet PSS 4000
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk