Sverige | svenska

9 apr. 2015

Nya varianter av PSENslock

Nu finns två nya produktvarianter av det säkra skyddsgrindssystemet PSENslock.

PSENslock erbjuder säker övervakning av skyddsgrindar med elektromagnetisk processövervakning i en kompakt produkt – inklusive högsta manipulationsskydd – för att säkra grindar, klaffar och huvar. För att kunna ge så bra stöd som möjligt i de olika uppgifterna har vi utökat den framgångsrika produktserien med två nya produktvarianter (PSENslock 6.1 och PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Utökade diagnosfunktioner för snabbare feldiagnoser

Framför allt i tillämpningsområden där flera PSENslock används hjälper PSENslock 6.1 med utökade diagnosfunktioner användaren att hitta vilken brytare som inte kunde aktivera låsningen. Om ett fel inträffar sparar du tid eftersom diagnosen kan göras snabbare.
 

Låsningsoberoende OSSD-utgångar för flexiblare tillämpningar

PSENslock-varianten 3.1/4.1/4.2 med låsningsoberoende säkerhetsutgångar (OSSD) gör att OSSD-utgångarna kan bryta oavsett status hos låsanordningen. Det ger användaren högre flexibilitet och friare händer när applikationer ska utformas.

Båda varianterna är 8-poliga varianter som kan utvärderas med hjälp av diverse PNOZ-reläer, styrsystemet PNOZmulti och automationssystemet PSS 4000. Dessutom kan de seriekopplas med andra PSENslock, skyddsgrindssystemen PSENsgate och säkerhetsbrytarna PSENcode.
 

Snabböversikt över fördelarna:

  • Högsta säkerhet: säker skyddsgrindsövervakning för tillämpningar upp till PL e/SIL 3.
  • Processkydd: magnetisk låsanordning med en låskraft på 500 N eller 1 000 N.
  • Smidigt manöverdon: ”free moving” med hög tolerans vid skyddsgrindsförskjutningar.
  • Större flexibilitet: välj mellan fler produktvarianter för alla möjliga olika kundapplikationer.
  • Utökade tillämpningsmöjligheter tack vare ny hårdvara:
    – utökade diagnosfunktioner vid seriekoppling
    – låsningsoberoende brytning av OSSD-utgångarna.
  • Enkel montering: tack vare kompakt konstruktion.
  • Komplett system från ett och samma ställe:
    – utvärdering med PNOZ-reläer, PNOZmulti och PSS 4000
    – kan seriekopplas med PSENslock, PSENsgate och PSENcode.
     

Besök oss på Hannovermässan (Tyskland) – där visar vi gärna upp de nya varianterna av det säkra skyddsgrindssystemet PSENslock för dig.
 

Mer information:

Det säkra skyddsgrindsystemet PSENslock

Upplev PSENslock på Hannovermässan

Nya produktvarianter av det säkra skyddsgrindssystemet PSENslock
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk