Sverige | svenska

16 juli 2015

PNOZmulti 2 – med Ethernet/IP-anslutning

Fler kommunikationsanslutningar: Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 kan nu även integreras i Ethernet/IP-nätverk.

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 kan nu även utvidgas åt vänster med en Ethernet/IP-kommunikationsmodul. Det innebär att PNOZmulti 2 får ytterligare en kommunikationsanslutning utöver PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP och Powerlink.

PNOZmulti 2 blir därmed oberoende av den överordnade driftstyrningen och kan användas på ett flexibelt sätt i hela branschen.
 

Snabböversikt över fördelarna:

  • möjlighet att ansluta till Ethernet/IP (adapter) via kommunikationsmodul
  • enkelt att ställa in IP-adressen med DIP-strömställaren på enhetens framsida
  • standardiserad anslutning till fältbuss med RJ45-kontakt
  • ingen datakollision på grund av gränssnitt med switch
  • smidig diagnostik- och styrningsinformation för korta stilleståndstider och hög tillgänglighet hos anläggningen
  • dubbelriktad sändning av meddelanden och styrning via kommunikationsmodulen
  • aktivering av diagnostikkonceptet PVIS i PNOZmulti Configurator,
    även individuella kundtexter kan integreras.

Ta det säkra före det osäkra genom att använda PNOZmulti 2 – den globala säkerhetsstandarden för alla maskintyper.
 

Mer information:

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2