Sverige | svenska

24 juni 2015

Säker övervakning av drivenheter

Styrningarna PSS 4000 kan nu användas för utökade Motion Monitoring-funktioner.

Styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi kan nu användas för utökade Motion Monitoring-funktioner. Till detta finns en ny kompakt I/O-modul (PSSu K F EI) med lokal snabbavstängning. Du får kortare reaktionstider och ökad produktivitet.
 

Snabböversikt över fördelarna

  • korta reaktionstider och hög produktivitet tack vare snabbavstängning av drivenheter, oberoende av PLC-cykeltiden
  • varvtalsfunktioner som enkelt ställs in i programvaran
  • exakt anpassning av applikationen tack vare enkel ändring av gränsvärdena (t.ex. gränsvarvtal) i användarprogrammet
  • enkel idrifttagning och tidsbesparing i driften tack vare enkel diagnostik av inställda parametrar
  • lägre kostnader genom användning av befintliga givarsystem, anslutningsmöjlighet till alla vanliga rotationsencodrar/feedbacksystem (sin/cos, TTL, HTL, initiatiorer).


Motion Monitoring-funktioner för övervakning av drivenheterna

  • Möjlighet till säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2:
     - upp till PL d med endast en sin/cos-rotationsencoder
     - upp till PL e med en säker rotationsencoder
     - upp till PL e i kombination med rotationsencoder och initiator samt extra drivenhetsövervakning
  • säkert hastighetsområde (Safe speed range): SSR
  • säker hastighetsövervakning (Safe speed monitor): SSM
  • säker rörelseriktning (Safe direction): SDI
  • säkert driftstopp (Safe operating stop): SOS.


Med automationslösningar från Pilz övervakar du drivenheterna på ett säkert och effektivt sätt.

 

Mer information:

Automationssystemet PSS 4000

PSSuniversal I/O-moduler

Säker rörelseövervakning med Pilz

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

;