Sverige | svenska

26 jan. 2015

Smal konstruktion: De kodade säkerhetsbrytarna PSENcode

De kodade säkerhetsbrytarna PSENcode kan användas både för lägesövervakning av avskiljande skyddsanordningar och för positionsövervakning.

De kodade säkerhetsbrytarna PSENcode kan användas både för lägesövervakning av avskiljande skyddsanordningar och för positionsövervakning. PSENcode-familjen har utökats med en ny variant med smal konstruktion. Den skiljer sig från den kompakta konstruktionen genom sitt mycket platta hölje (13 mm högt) med samma bredd.
 

Högsta manipuleringsskydd för diverse tillämpningar

Tack vare RFID-transpondertekniken kan de kodade säkerhetsbrytarna PSENcode erbjuda högsta manipuleringsskydd på mycket liten yta. Den nya medlemmen i PSENcode-familjen kan dessutom monteras på grindar, huvar och klaffar med upp till fyra manövrerings- och startriktningar och två olika kopplingsavstånd vardera. PSENcodes mångsidighet ger konstruktören stor frihet vid maskinutformningen. Så möjliggörs även tillämpningar som tidigare bara kunde utformas med magnetiska säkerhetsbrytare.

 

Snabböversikt över fördelarna:

  • högsta manipuleringsskydd tack vare RFID-transponderteknik
  • många monteringsmöjligheter på grindar, huvar och klaffar
  • upp till fyra manövrerings- och startriktningar och två olika kopplingsavstånd vardera
  • uppfyller kraven i nya EN ISO 14119
  • kan användas upp till den högsta säkerhetskategorin PL e.

 

Mer information:

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk