Sverige | svenska

19 dec. 2014

Vilka steg är nödvändiga vid riskbedömning och riskminimering?

Översiktligt och kompakt – all information i vårt nya flödesschema

Hela vägen från maskinen till säkerhetsfunktionen och vidare till bedömningen av den i ett lämpligt bedömningsverktyg är visserligen en komplex uppgift, men den går att lösa. Som stöd har vi tagit fram flödesschemat ”Funktionssäkerhet med EN ISO 12100, 13849-1 och EN/IEC 62061”.
 

Steg för steg genom riskminimeringen

I flödesschemat beskrivs på ett överskådligt sätt vilka steg som måste följas vid riskbedömning och riskminimering av maskiner. Dessutom förklaras hur säkerhetsfunktionerna kan bedömas och verifieras med EN ISO 12100, 13849-1 och EN/IEC 62061.

Ladda ner det nu kostnadsfritt!

 

Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk