Sverige | svenska

1 jan. 1970

PNOZmulti 2 - integration i PROFINET-nätverk

Alltmer flexibelt - för det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 finns kommunikationsmodulen PROFINET tillgänglig!

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 kan från och med nu utvidgas med en PROFINET-kommunikationsmodul på vänstra sidan. Sålunda finns ytterligare en kommunikationsmöjlighet tillgänglig för PNOZmulti 2 förutom Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP och Powerlink.

Som öppet system kan PNOZmulti 2 användas flexibelt i olika branscher oberoende av den överordnade driftstyrningen.


Snabböversikt över fördelarna:

  • Anslutningsmöjlighet till PROFINET (IO-enhet)
  • ingen datakollision på grund av gränssnittsväxlingar
  • komfortabel diagnostik- och styrinformation för korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet
  • dubbelriktad sändning av meddelanden och styrning via kommunikationsmodulen
  • Aktivering av diagnostikkonceptet PVIS i PNOZmulti Configurator, även enskilda kundtexter kan infogas

 

Ta det säkra före det osäkra genom att använda PNOZmulti 2 - den världsomspännande säkerhetsstandarden för alla maskintyper.


Mera information:

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 med PROFINET-anslutning