Sverige | svenska

29 okt. 2014

PSS 4000: global maskinsäkerhet med system

Automationssystemet PSS 4000 kan användas internationellt och maskinoberoende tack vare nya funktioner.

Olika marknader ställer olika krav på automationssystem. Därför är textredigeringsprogram och kommunikationsprotokoll olika spridda i olika regioner. Automatiseringssystemet PSS 4000 med sina många olika funktioner och egenskaper passar för just sådana krav.


Mångsidigt och flexibelt för maskinoberoende tillämpning

Styrningarna i automationssystemet PSS 4000 kan byggas in i olika automationsarkitekturer. Olika hårdvaror kan kommunicera med varandra via Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP och Profibus-DP. Det gör att systemet kan användas oavsett maskintyp.

Olika textredigeringsprogram för säkerhets- och automationsfunktioner

Stor valfrihet ges inom programmeringsspråken tack vare olika textredigeringsprogram. Med textredigeringsprogrammen PAS LD (kontaktplan), PAS STL (strukturerad text) och PAS IL (instruktionslista) får du olika alternativ för PLC-programmering enligt EN/IEC 61131-3 , och med PASmulti kan du konfigurera säkerhets- och automationsfunktioner.


På ditt eget språk för internationellt bruk

Att kunna arbeta på sitt modersmål underlättar dessutom förståelsen och hanteringen av programvaran. Nu finns menyerna, hjälpmenyerna, installationshjälpen, säkerhetshandboken och systembeskrivningen på åtta olika språk (tyska, engelska, italienska, kinesiska, spanska, franska, japanska och portugisiska).

Automationssystemet PSS 4000 kan användas oberoende av land, bransch och tillämpning: komplett och enkelt!


Mer information: 

Automationssystemet PSS 4000

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk