Sverige | svenska

30 sep. 2014

Mångsidigt användbara - servomotorerna PMCtendo SZ

Genom nya storlekar kan PMCtendo SZ nu användas i ännu flera tillämpningar.

Med servomotorerna PMCtendo SZ finns en energieffektiv och mångsidigt användbar servomotorfamilj tillgänglig för dig. Denna familj har utökats med två nya storlekar: PMCtendo SZ 3 och PMCtendo SZ 8. Nu kan du välja ut den rätta motorn för din enskilda tillämpning från fem olika storlekar.


Flexibel genom olika utföringsmöjligheter

Oavsett om tyngdpunkten ligger på konstruktionsmått, dynamik, reglerbarhet eller återkopplingssystem, kan du alltid göra det rätta valet med Pilz servomotorer. Därvid kan motorns erforderliga effekt erhållas antingen i en kortare konstruktion med något vidare diameter eller i en längre konstruktion med snävare diameter tack vare de olika motorkonstruktionslängderna och motorstorlekarna.

Servomotorn lämpar sig för tillämpningar där varvtalen ofta ändras. Med undantag av storlek 3 (konvektionskyld) kan alla motorer erhållas i de tre kylvarianterna: konvektionskylning, vattenkylning och fläktkylning.

Givetvis stöder vi dig gärna vid uppläggning av driften och definition av drivlinan.


Snabböversikt över fördelarna:

  • hög processkvalitet genom precisa synkroniseringsförhållanden tack vare ringa spärrmoment
  • energieffektiv lösning genom extremt kort konstruktionslängd med hög effekttäthet
  • enkelt handhavande genom snabb montering med snabbslutarkontakt (Speedtec / Springtec)
  • flexibelt användbar genom olika storlekar, varvtal och kylvarianter
  • högsta kvalitet och positioneringsnoggrannhet genom högupplösande absolutvärdesgivarsystem


Mer information:

Servomotorerna PMCtendo SZ

Servomotorer i nya storlekar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk