Sverige | svenska

4 juli 2014

Safe Ethernet Connection från Pilz

Använd nya ”Safe Ethernet Connection” för att på ett säkert sätt ansluta olika system med icke-säkert Ethernet.

Nu är det lätt att ansluta olika system via icke-säkert Ethernet med hjälp av olika programvarublock. Styrsystemen PSSuniversal PLC (PSS 4000) och PSS 3000 samt de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti – samtliga med Ethernet-gränssnitt – kan därmed kopplas ihop på ett säkert sätt. Därmed kan du enkelt utöka de befintliga arkitekturerna.


Fördelar:

  • säker ihopkoppling av olika enhetsklasser via ”standard”-Ethernet
     
  • Safe Ethernet Connection finns som programvarublock för alla möjliga olika system – ingen extra gateway behövs
     
  • uppfyller de internationella säkerhetsstandarderna: EN/IEC 61508 upp till CL 3 och EN ISO 13849 upp till PL e
     
  • 48 bit data kan överföras per Safe-Ethernet-anslutning
     
  • kan används för alla enhetsklasser i systemen PSSuniversal PLC, PSS 3000 och PNOZmulti med Ethernet-anslutning (Modbus TCP)


Mer information:

Styrsystemen PSSuniversal PLC

De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk