Sverige | svenska

24 apr. 2014

Säkerhetsreläet PNOZ c2 övervakar ljusbommar.

Nu nytt för övervakning av ljusbommar till typ 4, t.ex. PSENopt och sensorer med OSSD-utgångar enligt EN 61496-1.

Tillverkar du maskiner i serie och producerar du stora volymer? I så fall är den nya produktfamiljen PNOZcompact den rätta lösningen för dig. Just nu finns säkerhetsreläet PNOZ c2 för säker övervakning av ljusbommar upp till typ 4 eller av sensorer med OSSD-utgångar enligt EN 61496 tillgängligt för dig. Om du vill ta det säkra före det osäkra, satsar du på helhetslösningen med PNOZ c2 och ljusbommarna PSENopt.


Maximal säkerhet och lätt att sköta

En mycket kort reaktionstid på bara 12 ms ger maximal säkerhet i din tillämpning. Därigenom kan du förkorta avståndet till den riskfyllda rörelsen. Reaktionstiden är tryckt på framsidan. Detta sparar tid åt dig vid den årligen återkommande inspektionen av elektriskt avkännande skyddsanordningar. Du sparar in långa uppslagningar av tekniska data och tillämpningshänvisningar, då all den information som är relevant för användaren kan läsas av direkt på modulen. Ljusbommarnas direkta manöverspänning över utvärderingsenheten PNOZ c2 ger dig fördelen av en snabb och driftsäker installation.


Säkerhetsreläet PNOZ – originalet!

Med PNOZ c2 satsar du på ett säkerhetsrelä PNOZ – originalet och synonymt med säkerhetsrelä. Med PNOZ erhåller du den optimala säkerhetslösningen för varje krav med sedvanlig Pilz-kvalitet.


Snabböversikt över fördelarna

  • För övervakning av ljusbommar upp till typ 4, t.ex. PSENopt från Pilz och sensorer med OSSD-utgångar enligt EN 61496-1
  • Närmare tillämpningen genom den snabba reaktionstiden på 12 ms
  • Du sparar tid genom enkel installering tack vare direkt spänningsförsörjning av sändare och mottagare via utvärderingsenheten.
  • Du sparar utrymme i kopplingsskåpet genom den kompakta utformningen.
  • Du sparar kostnader genom den förenklade anslutningen av två startalternativ (övervakad eller automatisk start).
  • Du sparar kostnader genom den enkla anslutningen och det enkla underhållet: fjäderkraftplintar som sitter fast på apparaten kan anslutas utan hjälp av verktyg
  • Maximal säkerhet: Performance Level (PL) e enligt EN ISO 13849-1 och Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 enligt IEC 62061
  • Blockschemat med anslutningsexempel möjliggör anslutning utan separat dokumentation.


Mer information:

PNOZ c2 för övervakning av ljusbommar

Säkerhetsreläet PNOZcompact

Ljusbommarna PSENopt