Sverige | svenska

10 mars 2014

Enkelt, flexibelt, säkert – PNOZmulti

Känner du till de konfigurerbara styrsystemens mångsidiga användningsmöjligheter? Klicka på videofilmen och småle!

De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti används för genomförande av flera säkerhetsfunktioner vid en maskin eller anläggning. Systemet utmärker sig genom hög flexibilitet, utförliga diagnostikmöjligheter och ett enkelt konfigureringsverktyg.


Blixtsnabb konfigurering

Säkerhetsfunktionerna tas snabbt och enkelt fram med PNOZmulti Configurator. Programvaruverktyget som skall användas intuitivt imponerar genom en rik variation av programvarukomponenter och ett enkelt handhavande.


Flexibel användning

Genom anslutning till alla vanliga kommunikationsnätverk kan PNOZmulti användas oberoende av den överordnade driftstyrningen och erbjuder således högsta möjliga flexibilitet. Olika expansionsmoduler som t.ex. säkra varvtals- och stilleståndsvakter eller anslutningsmoduler kompletterar systemet.


Enkel diagnostik

Dessutom erbjuder det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti en flexibel och enkel diagnostik. Felmeddelanden kan visas på olika sätt. I praktiken betyder detta reducerade stilleståndstider för maskinerna och en högre tillgänglighet för anläggningen.

PNOZmulti - den världsomspännande säkerhetsstandarden för alla maskintyper!


Ta reda på mer om de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti och deras flexibla användning: Klicka på videofilmerna och småle!


Mer information:

Playlist styrteknik med videofilmer om PNOZmulti Mini, PNOZmulti och PNOZmulti 2 (Youtube)

Styrteknik från Pilz

Enkelt, flexibelt, säkert! De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post:

;