Sverige | svenska

17 apr. 2014

PNOZmulti 2 med Powerlink-anslutning

Nu finns den nya kommunikationsmodulen POWERLINK för det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2.

Med den nya POWERLINK-kommunikationsmodulen kan basmodulen från PNOZmulti 2 utvidgas åt vänster och anslutas till ett Powerlink-nätverk. Därmed finns nu ytterligare en kommunikationsmodul förutom Profibus-DP, EtherCAT, CANopen och Modbus TCP.

Powerlink förenar fördelarna med Ethernet och fältbussar i ett system: ursprungliga Ethernet-egenskaper med beprövade och robusta CANopen-mekanismer samt kommunikation i realtid.


Snabböversikt över fördelarna:

  • möjlighet att ansluta till Powerlink-nätverk (stöd för CANopen
    via Ethernet)
  • kommunikation i realtid med en överordnad Powerlink-
    masterstyrning
  • dubbelriktad sändning av meddelanden och styrning via kommunikationsmodulen
  • aktivering av diagnostikkonceptet PVIS i PNOZmulti Configurator,
    även enskilda kundtexter kan infogas.


Ta det säkra före det osäkra genom att använda PNOZmulti – den världsomspännande säkerhetsstandarden för alla maskintyper.


Mer information:

Det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2

Nu finns PNOZmulti 2 med POWERLINK-anslutning
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk