Sverige | svenska

8 apr. 2014

Övervaka drivenheter säkert med PNOZmulti 2

Med de nya Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 kan drivenheter övervakas säkert.

Med de nya Motion Monitoring-modulerna från Pilz blir både maskiner och anläggningar ännu produktivare. Det finns moduler för säker övervakning av en axel eller två axlar. Tack vare det branschanpassade gränssnittet Mini I/O kan alla vanliga inkrementalgivare anslutas via driftspecifika anslutningskablar.


Reducerade kostnader vid högsta säkerhet 

Säker rörelseövervakning är inte bara till för att skydda drift- och underhållspersonal, utan det gäller även att skydda maskiner och anläggningar mot mekaniska skador som orsakas av t.ex. för snabba rörelser. Det krävs för att kunna garantera en friktionsfri produktionsprocess.

  • Utforma säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 för varvtalsstyrda elektriska drivsystem.
  • Omfattande Motion Monitoring-funktioner som ger tillämpningen hög tillgänglighet.
  • Funktioner som är enkla att konfigurera i PNOZmulti Configurator med hjälp av certifierade programvarublock.

 
Motion Monitoring-funktioner för övervakning av drivenheterna:

  • säkert hastighetsområde (Safe speed range): SSR
  • säker hastighetsövervakning (Safe speed monitor): SSM
  • säker rörelseriktning (Safe direction): SDI
  • säkert driftstopp (Safe operating stop): SOS.

Därmed är det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2 ännu flexiblare och kan tillämpas inom fler olika områden. Automation: fullständigt och enkelt!


Mer information:

De konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Med de nya Motion Monitoring-modulerna för PNOZmulti 2 kan drivenheter övervakas säkert.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk